Steekbrug, rastermaat: 6,2 mm, aantal polen: 5, kleur: rood
Productdetails
Producttype
Steekbrug
aantal polen
5
Rastermaat
6,2 mm
belastingsstroom maximaal
32 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorengegevens van de betreffende aansluitklemmen.)
belastingsstroom maximaal
32 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorengegevens van de betreffende aansluitklemmen.)
Breedte
29,3 mm
Hoogte
23 mm
diepte
23 mm
Rastermaat
6,2 mm
Kleur
rood (RAL 3001)
materiaal
Koper
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Isolatiemateriaal
PA
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)