SK 28-D - Schermaansluitklem
3027006

Schermaansluitklem, voor directe schermaansluiting op elektrisch geleidende montageplaten, plaatdikte: 1 ... 2 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige handling
Royaal, verend drukstuk
Geschikt voor directe en railmontage
Kartelschroef
Schermaansluitingen zijn als componenten conform de vereisten van de richtlijn en normen voor elektrische bedrijfsmiddelen in explosiegevaarlijke omgevingen niet geschikt voor certificering. Hierdoor is de toepassing van schermklemmen in de Ex-omgeving ook zonder de betreffende toelating en codering mogelijk.