SK 28 - Schermaansluitklem
3026997

Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op verzamelrails, overgangsweerstand < 1 mΩ

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige handling
Royaal, verend drukstuk
Geschikt voor directe en railmontage
Kartelschroef
Schermaansluitingen zijn als componenten conform de vereisten van de richtlijn en normen voor elektrische bedrijfsmiddelen in explosiegevaarlijke omgevingen niet geschikt voor certificering. Hierdoor is de toepassing van schermklemmen in de Ex-omgeving ook zonder de betreffende toelating en codering mogelijk.