AB-SK 65
-
Ondersteuningsblok
3026489
Ondersteuningsblok, ondersteuning voor nulverzamelrails, elke 20 cm te plaatsen, breedte: 6,2 mm, hoogte: 95,5 mm, aantal polen: 1, kleur: grijs, montagetechniek: Railmontage
Productdetails
Producttype | Ondersteuningsbok |
aantal polen | 1 |
nominale stroom IN | 0 A |
Maatschets |
|
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 95,5 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 28,7 mm |
Diepte op NS 35/15 | 36,2 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal | PA |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Isolatiemateriaal | PA |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 3026489 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BE7113 |
Productcode | BE7113 |
GTIN | 4017918157128 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 18,51 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 18,22 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400607 |
ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001166 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nulverzamelrail 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nulverzamelrail 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Nulverzamelrail 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Nulverzamelrail 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Nulverzamelrail 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Nulverzamelrail 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Nulverzamelrail 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Nulverzamelrail 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Nulverzamelrail 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Nulverzamelrail 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Nulverzamelrail 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Nulverzamelrail 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Nulverzamelrail 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Nulverzamelrail 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Nulverzamelrail 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Nulverzamelrail 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Nulverzamelrail 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nulverzamelrail 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Nulverzamelrail 0402006
Uw voordelen
Voor de montage van schermklemmen SK
De enkelzijdige schermondersteuningsbokken AB-SK zijn bijzonder geschikt voor een ruimtebesparende aderaansluiting bij klemmen en modulen met zijdelingse kabelinvoer
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar