AB-SK/E - Ondersteuningsblok
3026476

Ondersteuningsblok, ondersteuning voor nulverzamelrails, elke 20 cm te plaatsen, diepte: 20 mm, breedte: 56 mm, hoogte: 10 mm, diameter: 4,5 mm, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig, montagetechniek: directe montage

Productdetails








Uw voordelen

Variant voor de NS 35-railmontage
T-vormige ondersteuningsblokken voor een ruimtebesparende directe montage en een vrije positionering op de montageplaat
Geschikt voor de schermklemmen SK 5 tot SK 14 alsmede SKS 8 en SKS 14