UGSK 6 - Schuifcontactklem
3026285

Schuifcontactklem, met schuifcontact, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De testscheidingsklem URTK 6 en de schuifcontactklem UGSK 6 zijn speciaal ontwikkeld voor de toepassing in secundaire circuits van stroomtransformatoren
Mogelijkheid voor het aan beide zijden bevestigen van vaste en schakelbare bruggen alsmede testbussen met een diameter van 4 mm