SK 5
-
Schermaansluitklem
3025338
Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op verzamelrails, overgangsweerstand < 1 mΩ
Productdetails
Producttype | Schermklem |
Rastermaat | 9 mm |
Aantal Aansluitingen | 1 |
Aantal rijen | 1 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0 W |
overgangsweerstand | < 0,001 Ω |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M4 |
Aanhaalmoment | ... 0,4 Nm |
Maatschets |
|
Breedte | 9 mm |
Hoogte | 19,5 mm |
diepte | 46,8 mm |
Rastermaat | 9 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 2 mm ... 5 mm |
Kleur | zilverkleurig |
materiaal | Staal |
kabelbuitendiameter | 2 mm ... 5 mm |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
programma | Levensduurtest categorie 1, klasse B, aan de voertuigkast |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 150 Hz |
ASD-niveau | 0,02g²/Hz |
Versnelling | 0,8g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 5g |
schokduur | 30 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
montagetechniek | nulverzamelrail |
Artikelnummer | 3025338 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BE7512 |
Productcode | BE7512 |
GTIN | 4046356051835 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13,22 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13,42 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250309 |
ECLASS-15.0 | 27250309 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002020 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
AK 4 - Aansluitklem 0404017
-
AKG 4 GNYE - Aansluitklem 0421029
-
AKG 4 BK - Aansluitklem 0421032
-
AB-SK TOP - Ondersteuningsblok 3062090
-
AB-SK TOP INSULATED - Ondersteuningsblok 3062074
-
AB-SK - Ondersteuningsblok 3025341
-
AB-SK 65 - Ondersteuningsblok 3026489
-
AB-SKS 60 - Ondersteuningsblok 3240223
-
AB-SK-D TOP - Ondersteuningsblok 3062100
-
AB-SK-D TOP INSULATED - Ondersteuningsblok 3062087
-
AB-SK 65-D - Ondersteuningsblok 3026900
-
AB-SK 65-D INSULATED - Ondersteuningsblok 3040889
-
AB/SS - Ondersteuningsblok 0404428
-
AB/SS-M - Ondersteuningsblok 3025888
-
AB/SKS - Ondersteuningsblok 3240224
-
AB-SK/E - Ondersteuningsblok 3026476
-
AB-SK/E-NS 35 - Ondersteuningsblok 3213111
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
Uw voordelen
Eenvoudige handling
Royaal, verend drukstuk
Geschikt voor directe en railmontage
Kartelschroef
Schermaansluitingen zijn als componenten conform de vereisten van de richtlijn en normen voor elektrische bedrijfsmiddelen in explosiegevaarlijke omgevingen niet geschikt voor certificering. Hierdoor is de toepassing van schermklemmen in de Ex-omgeving ook zonder de betreffende toelating en codering mogelijk.
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar