UK 10 N-PE/N - Installatie-aardklem
3024740

Installatie-aardklem, PE/N-blok, bestaande uit een groen-gele aardklem en een blauwe aansluitklem met schroefbare brug, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 76 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: groen-geel-blauw

Productdetails








Compatibele producten