CLIPFIX 35-5
-
Eindsteun
3022276
Snelmontage-eindsteun, voor montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, met coderingsmogelijkheid en parkeermogelijkheid voor FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, breedte: 5,15 mm, kleur: grijs
Productdetails
Producttype | Eindsteunen |
Breedte | 5,15 mm |
Hoogte | 48,6 mm |
diepte | 35,3 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 36,5 mm |
Diepte op NS 35/15 | 44 mm |
lengte | 48,6 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal | PA |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 65 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 65 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3022276 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE7111 |
Productcode | BE7111 |
GTIN | 4017918194154 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,858 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,65 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,025 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
KLM 3 - Klemmenstrook-coderingshouder 0811969
-
UCT-EM (30X5) - Codering voor eindsteunen 0801505
-
UCT-EM (30X5) YE - Codering voor eindsteunen 0830340
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codering voor eindsteunen 0801589
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codering voor eindsteunen 0830348
-
KLM 3-L - Klemmenstrook-coderingshouder 0814788
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Codering voor klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Codering voor klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0829595
-
GBS 5-25X12 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Schildjesadapters 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband, vlak 0825025
-
UC-TMF 5 - Codering voor klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Codering voor klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0829658
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
Uw voordelen
Royaal codeerbaar
Bouwbreedte slechts 5,2 mm
Phoenix Contact heeft de CLIPFIX-eindsteunen zo ontworpen dat ze betrouwbaar op de diverse railsystemen kunnen worden bevestigd
Parkeermogelijkheid voor bruggen en stekers
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar