VIOK 1,5-D/TG/D/PE - Installatie-aardklem
3011067

Installatie-aardklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 2e, 3e en 4e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

In de bovenste etage bevinden zich de codeerbare aansluitingen voor de initiator-signaalleidingen
Deze klem is een combinatie van de DIK ...- en DOK ...-klem, waarmee het mogelijk is om voor initiatoren en actoren slechts één klem te gebruiken
In de onderste etage bevindt zich de PE-aansluiting
De beide middelste aansluitingen zorgen voor de voeding van de initiator