DLK 2,5-PE - Motoraansluitklem
3011041

Motoraansluitklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 19 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor het reduceren van de bedradingswerkzaamheden kan de DLKB 2,5‑PE in de middelste en onderste etage met de maximaal 80-polige inlegbruggen EB...‑DIK worden doorverbonden
Door de constructie - drie aansluitetages plus aardaansluiting - zijn de driedraadsklemmen DLK 2,5‑PE en DLKB 2,5‑PE bijzonder geschikt voor het aansluiten van draaistroomverbruikers