DLKB 2,5-PE - Aansluitklem
3011038

Aansluitklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 19 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Door de constructie - drie aansluitetages plus aardaansluiting - zijn de driedraadsklemmen DLK 2,5‑PE en DLKB 2,5‑PE bijzonder geschikt voor het aansluiten van draaistroomverbruikers
Voor het reduceren van de bedradingswerkzaamheden kan de DLKB 2,5‑PE in de middelste en onderste etage met de maximaal 80-polige inlegbruggen EB...‑DIK worden doorverbonden