UKH 150 - Klem voor hoge stromen
3010110

Klem voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 309 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 150 mm2, doorsnede: 35 mm2 - 150 mm2, montagetechniek: NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een driepuntscentrering van de aders in de prismavormige hulsbodem garandeert Een betrouwbare
kabelaansluiting
Schroefborging door verende elementen in het klemlichaam
Lage overgangsweerstanden door een gegroefd contactoppervlak