UKH 95 - Klem voor hoge stromen
3010013

Klem voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 232 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 95 mm2, doorsnede: 25 mm2 - 95 mm2, montagetechniek: NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een driepuntscentrering van de aders in de prismavormige hulsbodem garandeert Een betrouwbare
kabelaansluiting
Lage overgangsweerstanden door een gegroefd contactoppervlak
Schroefborging door verende elementen in het klemlichaam