A 0,34- 7
-
Adereindhuls
3009202
Adereindhuls, Lang contactbereik: 7 mm, hulslengte: 7 mm, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Producttype | Adereindhuls |
Producteigenschap | Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning |
De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en UL 486F | |
Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C |
Aderaansluiting | |
Max. aderdoorsnede soepel | 0,34 mm² |
max. aderdoorsnede AWG | 22 |
Striplengte | 7 mm |
Maatschets |
|
hulslengte | 7 mm |
Lang contactbereik | 7 mm |
striplengte maximaal | 7 mm |
hulsdiameter | 0,9 mm |
hulswanddikte | 0,15 mm |
binnenafmeting isolatiekraag | 1,8 mm |
Kleur | zilverkleurig |
materiaal | CU-DHP |
coating | galvanisch vertind |
Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
Technische gegevens | |
hulslengte | 7 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
temperatuur langdurig | 105 °C |
temperatuur kortstondig | 120 °C |
Artikelnummer | 3009202 |
Verpakkingseenheid | 1.000 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1.000 Stuks |
Verkoopcode | BH3412 |
Productcode | BH3412 |
GTIN | 4017918091712 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,031 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,029 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Perstang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Perstang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Perstang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Perstang 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Perstang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Perstang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Perstang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Perstang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Perstang 1202877
Uw voordelen
De adereindhulzen zonder kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar