UKH 95-PE/N
-
Installatie-aardklem
3009176
Installatie-aardklem, schroeven met binnenzeskant, PE/N-blok, bestaande uit een groen-gele aardklem en een blauwe aansluitklem met schroefbare brug, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 232 A, schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 95 mm2, doorsnede: 25 mm2 - 95 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: groen-geel
Productdetails
Algemeen | schroeven met binnenzeskant |
Producttype | Aardklem |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 7,54 W |
PE/N-functie | ja |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 95 mm² |
nominale doorsnede AWG | 3/0 |
Etage 1 boven 1 onder 1 | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M8 |
Opmerking | Houd a.u.b. rekening met de stroombelastbaarheid van de montagerail. |
Aanhaalmoment | 15 ... 20 Nm |
Striplengte | 33 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
Aderdoorsnede massief | 25 mm² ... 95 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 2 ... 3/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 35 mm² ... 95 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 1/0 ... 3/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 35 mm² ... 95 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 35 mm² ... 95 mm² |
Nominale stroom | 232 A |
belastingsstroom maximaal | 232 A (bij een aderdoorsnede van 95 mm²) |
nominale spanning | 1000 V |
Opmerking | Let op: in het download-bereik vindt u vrijgegeven artikelen, aansluitdoorsneden en aanwijzingen met betrekking tot het aansluiten van aluminiumaders. |
nominale aderdoorsnede | 95 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte op NS 32 | 104 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 99 mm |
Diepte op NS 35/15 | 106,5 mm |
Kleur | groen-geel |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
Algemeen | |
klembevestiging | 15 Nm ... 20 Nm (PE-voet met bevestigingsschroef, M8) |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
klembevestiging | 15 Nm ... 20 Nm (PE-voet met bevestigingsschroef, M8) |
Artikelnummer | 3009176 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | BE1321 |
Productcode | BE1321 |
GTIN | 4017918091705 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 599,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 599,8 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250110 |
ECLASS-15.0 | 27250110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001329 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
AGK 10-UKH 95 - Aftakklem 3003541
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Zackband 0811862
-
ZB 22 CUS - Zackband 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Zackband 0811875
-
TMT 10 R - Codering voor klemmen 0816210
-
TMT 10 R CUS - Codering voor klemmen 0824500
-
WS-4K - Waarschuwingsschildje 1004584
-
UKH 95 EP - Inlegprofiel 3009231
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Schroevendraaier 1212642
-
AP-NLS N - Afdekprofiel 1013634
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Uw voordelen
Een driepuntscentrering van de aders in de prismavormige hulsbodem garandeert Een betrouwbare
kabelaansluiting
kabelaansluiting
Lage overgangsweerstanden door een gegroefd contactoppervlak
Schroefborging door verende elementen in het klemlichaam
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar