UKK 5-HESI (6,3X32) - Zekeringsklem
3007217

Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 6,3 x 32, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 32 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede:  0,2 mm2- 4 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede:  0,2 mm2- 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Compacte twee-etage zekeringsklem