UKKB 5-PE - Aardklem
3007123

Aardklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e en 2e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntour- en rastergelijk met de aansluitklemmen
Universele aardmontagevoet voor montage op NS 35...- of NS 32...-montagerails (behalve NS 35/15-2,3)
De verspringing van de etages biedt ook bij volledige bedrading een ongehinderde toegang tot het onderste aansluitniveau