CSA
Toelatings-ID: 158887Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
C | ||||
300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 12 - 4 |
EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
C | ||||
300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
F | ||||
400 V | 85 A | 12 - 4 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 12 - 4 |