UK 10-DREHSI/K (5X25) - Zekeringsklem
3005688

Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 25, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede:  0,5 mm2- 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Doorverbindbaar met de vaste brug FBI ...