CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-65620Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | - 10 |
EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 2191242.01Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A |
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 71-119849Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
F | ||||
800 V | 65 A | 24 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |