De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

UK 10-DREHSI (5X20) - Zekeringsklem
3005109

Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 10 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede:  0,5 mm2- 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Doorverbindbaar met de vaste brug FBI ...