UK 10 - Aansluitklem
3005015

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 57 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten