UK 6 N - Aansluitklem
3004524

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Alle universele aansluitklemmen uit de serie UK... zijn standaard geschikt voor Ex e-toepassingen volgens IEC/EN 60079
De betreffende EG-typecertificaatnummers van de Ex-toelating treft u aan onder de technische gegevens