UK 5-HESI (5X20) - Zekeringsklem
3004472

Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 6,3 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede:  0,2 mm2- 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten