UKKB 10-PV - Twee-etageklem
3003567

Twee-etageklem, met potentiaalverdeler, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 57 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bouwbreedte slechts 10,2 mm