cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
250 V | 10 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
Toebehoren, rastermaat: 5,08 mm, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs
Producttype | Flens |
Productfamilie | UK 3-MVSTB |
aantal polen | 1 |
Rastermaat | 5,08 mm |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
belastingsstroom maximaal | 12 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
test-stootspanning | 4 kV |
belastingsstroom maximaal | 12 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
teststift | A3 |
Breedte | 5,08 mm |
breedte van de eindplaat | 2,5 mm |
Hoogte | 48 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 47 mm |
lengte | 48 mm |
Rastermaat | 5,08 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
contactoppervlak | tin Sn |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C (max. bedrijfstemperatuur, zie deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnummer | 3002335 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE1241 |
Productcode | BE1241 |
GTIN | 4017918090241 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5,149 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5,079 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |