CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 30 A | 26 - 8 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 8 | ||
F | ||||
250 V | 30 A | 26 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 8 |