UK 6-FSI/C-LED12 - Zekeringsklem
3001925

Zekeringsklem, type zekering: vlak, zekeringstype: C, nominale spanning: 12 V, nominale stroom: 30 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede:  0,2 mm2- 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Doorverbindbaar met de vaste brug FBI ...
Voor de toepassing van vlakke autozekeringen van de serie FSI/C