UK 10-PLUS BU - Aansluitklem
3001475

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 57 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, schroefaansluiting, 1e etage aansluiting rechts, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: blauw

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Deze tweelingaansluitklemmen zijn ontworpen voor potentiaalvermenigvuldiging
Aan de schakelkastzijde kunnen twee onafhankelijke aderaansluitingen worden gebruikt
Universele voet voor montage op NS 35...- of NS 32...-montagerails
Probleemloze aansluiting van aders die qua type en doorsnede zeer verschillend zijn
Kunnen in het midden van de klem worden doorverbonden, ook met de ernaast gelegen aansluitklemmen