USLKG 3 N - Aardklem
3000611

Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, bevestigingsmethode: PE-voet met bevestigingsschroef, M2,5, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten