cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
800 V | 16 A | 26 - 10 |
Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 24 V, nominale stroom: 6,3 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2- 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart
Opmerking met betrekking tot de codering | voor klemmencodering s.v.p. coderingsmateriaal met 8,2 mm-raster gebruiken |
Opmerking met betrekking tot de codering | voor hendelcodering s.v.p. coderingsmateriaal met 6,2 mm-raster gebruiken |
Producttype | Zekeringsklem |
aantal polen | 1 |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
type zekering | glas / keramisch / ... |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,02 W |
zekering | G / 5 x 20 |
spanningsbereik lichtindicatie | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
stroombereik lichtindicatie | 0,7 mA ... 1,95 mA |
Vermogensdissipatie maximaal | max. 1,6 W (bij individuele montage van de zekeringsklem in geval van overbelasting) |
max. 1,6 W (bij montage in een klemmenrij met meerdere zekeringsklemmen in geval van overbelasting) | |
max. 4 W (bij individuele montage van de zekeringsklem in geval van kortsluiting) | |
max. 2,5 W (bij montage in een klemmenrij met meerdere zekeringsklemmen in geval van kortsluiting) |
spanningsbereik lichtindicatie | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 4 mm² |
Etage 1 boven 1 onder 1 | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Striplengte | 8 mm |
teststift | A4 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Flexibele aderdoorsnede (2 aders met dezelfde doorsnede met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
doorsnede met inlegbrug massief | 4 mm² |
doorsnede met inlegbrug soepel | 4 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Nominale stroom | 6,3 A |
belastingsstroom maximaal | 6,3 A (de stroom wordt door de toegepaste zekering bepaald) |
nominale spanning | 24 V |
nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
Breedte | 8,2 mm |
breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
Hoogte | 58 mm |
Diepte op NS 32 | 55 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 50 mm |
Diepte op NS 35/15 | 57,6 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-3 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnummer | 3000540 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE1234 |
Productcode | BE1234 |
GTIN | 4046356676038 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 14,35 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 14,35 g |
Douanetariefnummer | 85369095 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |