PLC-2RSC-24DC/ 1 - Relaismodule
2987309

PLC-INTERFACE met twee onafhankelijke relais, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../21 met schroefaansluiting en twee geïntegreerde relais met vermogenscontact, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 2 x 1 maakcontact, ingangsspanning: 24 V DC

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Twee schakelkanalen in een 6,2 mm brede behuizing
100 % hogere kanaaldichtheid dan traditionele 6,2 mm-relais
Geïntegreerde ingangsbeveiligingsschakeling
Veilige scheiding tussen spoel en contacten en tussen de contacten onderling volgens DIN EN 50178
Schroef- en push-in-aansluiting