De nieuwste generatie INTERBUS-Proxy's integreren probleemloos een compleet INTERBUS-systeem met alle bijbehorende functies in een hogere besturing met PROFINET-functionaliteit. De parametrering is via GSDML-bestanden perfect in het hogere engineeringssysteem geïntegreerd.
De modulen kenmerken zich door de volgende eigenschappen:
- data-uitwisseling, diagnose en parametrering van de Proxy vinden plaats via het PROFINET-protocol
- ze kunnen in elke besturing met PROFINET-functionaliteit worden geïntegreerd en geparametreerd
- LLDP-ondersteuning voor topologieherkenning
- PROFINET-update-rates ≥ 1 ms
FL NP PND-4TX IB
-
Proxy
2985974
Proxy voor PROFINET-RT, G4-functionaliteit, INTERBUS-Proxy met geïntegreerde switch met 4 poorten
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cUL Listed
Toelatings-ID: E140324Compatibele producten
Uw voordelen
PROFINET-update-rate = 1 ms
Ze kunnen in elke besturing met PROFINET-functionaliteit worden geïntegreerd en geparametreerd
Data-uitwisseling, diagnose en parametrering vinden plaats via het PROFINET-protocol
LLDP-ondersteuning voor topologieherkenning