OV-24DC/480AC/5 - Halfgeleiderrelais
2982650

Solid-state-relais, voor signaalversterking en galvanische scheiding van stuurstroom en belasting, steekbaar in de soldeerbare steeksokkels SIM-AMS resp. met printaansluiting voor directe montage op de printplaat, ingang: 4-32 V DC, uitgang: 12-530 V AC/5 A

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Geringe afmetingen
Geen slijtage zelfs niet bij hoge schakelfrequenties
Geen elektromagnetische storingen
Hoge testspanning tot 4 kV tussen stuur- en belastingscircuit
Elektrisch geïsoleerde behuizing
Dendervrij schakelen - geen bewegende delen
Schakelvermogen tot 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A of 480 V AC/5 A