PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H
-
Schakelaar
2982236
PLC-INTERFACE met schakelaar (bediening: handmatig) voor de functies "Handmatig, Nul en Automatisch", met schroefaansluiting en geïntegreerd relais met vermogenscontacten, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingangsspanning: 24 V AC/DC
Productdetails
Producttype | Relaismoduul |
Productfamilie | PLC-INTERFACE |
toepassing | Handschakelaar |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 3 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 21.03.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,26 W |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
test-stootspanning | 6 kV |
Spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V AC/DC |
Ingangsspanningsbereik | 19,4 V AC/DC ... 33,6 V AC/DC (20 °C) |
Nominale spanning (Elektromechanisch relais met vaste voeding) | 24 V DC |
Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
typische ingangsstroom bij UN | 11 mA |
aanspreektijd typ. | 6 ms |
afvaltijd typ. | 15 ms |
beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter; bruggelijkrichter |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Type contactaansluiting | Vermogenscontact |
Contactmateriaal | AgSnO, hardverguld |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
schakelspanning minimaal | 5 V (100 mA) |
Continue grensstroom | 6 A |
inschakelstroom maximaal | op aanvraag |
schakelstroom minimaal | 10 mA (12 V) |
kortsluitstroom | 200 A (begrensde kortsluitstroom) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 140 W (bij 24 V DC) |
20 W (bij 48 V DC) | |
18 W (bij 60 V DC) | |
23 W (bij 110 V DC) | |
40 W (bij 220 V DC) | |
1500 VA (bij 250 V AC) | |
uitgangszekering | 4 A gL/gG NEOZED |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (In het algemeen dienen deze klemmen bij de aderaansluiting te worden ondersteund (met één hand vasthouden, behuizing ondersteunen)) |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 90 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Relaissokkel) | IP20 (Relaissokkel) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | TAE0000196 |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Trillingen | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | IEC 60664 |
IEC 60947-5-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2982236 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK622E |
Productcode | DK622E |
GTIN | 4046356093941 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 38,07 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 39 g |
Douanetariefnummer | 85364190 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 4a27fa08-6641-4d1d-addc-e98dc867e18c |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systeemaansluiting 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systeemaansluiting 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Systeemaansluiting 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Systeemaansluiting 2296061
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
Uw voordelen
Slechts 6,2 mm breed
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Max. schakelstroom 6 A
Potentiaalvrij retourmeldcontact
Schroef- en push-in-aansluiting
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar