PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2 - Koppelrelais
2981444

Veilig koppelrelais met gedwongen contacten, 4 maakcontacten, 2 verbreekcontacten, vaste schroefklem, breedte: 40 mm

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geschikt tot categorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Betrouwbare feedback door overeenkomstig EN 50205 gedwongen meldcontact
Eenvoudige Proof Test volgens IEC 61508 via geïntegreerd meldcontact
1- of 2-kanaals aansturing
4 vrijgavecircuits, 2 retourmeldcircuits