PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC - Omkeervermogensrelais
2980539

PLC-INTERFACE als elektronisch omkeervermogensrelais, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../21 met schroefaansluiting en geïntegreerde schakeling, voor aansturing van DC-motoren, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling, uitgang: 10 ... 30 V DC/2 A

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Slijtagevrij omkeren
Kortsluit-, overspanning- en overbelastingbestendige uitgang
Schroef- of veerdrukaansluiting
Remmen door aansturen van beide ingangen
Geïntegreerde vergrendeling van de besturing en bekabeling van de belasting