PLC-OSC- 5DC/ 24DC/ 2/ACT
-
Solid-state-relaismodule
2980144
PLC-INTERFACE voor uitgangsfuncties, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../ACT met schroefaansluiting en steekbaar miniatuur-solid-state-relais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingang: 5 V DC, uitgang: 3-33 V DC/3 A
Productdetails
| Producttype | Solid-state-relaismodule |
| Productfamilie | PLC-INTERFACE |
| toepassing | Uitgangsfunctie |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: normen / bepalingen | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 14.04.2025 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,05 W |
| Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingang/uitgang) |
| Nominale ingangsspanning UN | 5 V DC |
| Nominale spanning (Solid-state-relais met vaste voeding) | 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,2 |
| Ingangsspanningsbereik | 4 V DC ... 6 V DC |
| schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,25 |
| schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,8 |
| typische ingangsstroom bij UN | 9,5 mA |
| inschakeltijd typ. | 20 µs (bij UN) |
| uitschakeltijd typ. | 300 µs (bij UN) |
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
| Vrijloopdiode; Vrijloopdiode | |
| overdrachtsfrequentie | 300 Hz |
| Type contactswitch | 1 maakcontact |
| Type digitale uitgang | elektronisch |
| uitgangsspanningsbereik | 3 V DC ... 33 V DC |
| Continue grensstroom | 3 A (zie deratingcurve) |
| inschakelstroom maximaal | 15 A (10 ms) |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 200 mV |
| uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
| overspanningsbeveiliging |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| diepte | 94 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | TAE0000196 |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Trillingen | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2980144 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK6223 |
| Productcode | DK6223 |
| GTIN | 4017918727499 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 38,318 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 35,738 g |
| Douanetariefnummer | 85364900 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
| SCIP | 3e9f17f0-91ca-4ba3-9bbe-9260f984b13f |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
PLC-FA-5X20 - Zekeringsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Zekeringsadapter 1186499
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Miniatuur-solid-state-relais 2967989
Uw voordelen
Directe aansluiting van de actor op het relaismoduul
Extra aansluitklemmen kunnen vervallen
Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
Tijdbesparing tot 60 %
Relaismodulen met veilige scheiding tussen spoel en contact volgens DIN EN 50178
Ruimtebesparing tot 80 %
Functionele insteekbruggen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar