De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/PLC - Actief moduul
2979508

VARIOFACE-uitgangsuitbreidingsmoduul, met 16 miniatuurrelais, steeds 1 wisselcontact, gemonteerd, voor 24 V DC (incl. relais)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Led-statusindicatie per signaalcircuit en voedingsspanning
Vrijloop- en polariteitsdiode per signaalcircuit
Steekbare miniatuurrelais met steeds één wisselcontact