UMK- EC56/56-XOL
-
Interfacemodul
2975890
Interfacemodule, aansluiting 1: schroefaansluiting, aansluiting 2: EDAC- / ELCO-stiftconnector 1x 56-polig (ELCO-stiftconnector type 8016 / EDAC-stiftconnector type 516, links)
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
Productfamilie | VARIOFACE |
aantal polen | 56 |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | functie-isolatie |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Max. toelaatbare bedrijfsspanning | 125 V AC/DC |
Max. toelaatbare stroom | 1,5 A (per ader) |
max. toelaatbare totaalstroom | 28 A (56 aftakkingen met elk 0,5 A) |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 125 V |
test-stootspanning | 1,5 kV |
veldniveau | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
besturingsniveau | |
Aansluitmethode | EDAC- / ELCO-stiftconnector |
polarisatie | 1-1 |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 56 |
Opmerking | ELCO-stiftconnector type 8016 / EDAC-stiftconnector type 516, links |
statusindicatie aanwezig | nee |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 157,25 mm |
Hoogte | 77 mm |
diepte | 57,37 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
isolatiemateriaal behuizingen | onversterkt polyamide PA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP00 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN 60664-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Tegen aanliggende modulen (in de richting van de montagerail) is een basisisolatie geboden. |
Aanwijzing voor de bediening | Controleer of de voedingsspanning van het apparaat over een gezamenlijk referentiepotentiaal beschikt. |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2975890 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK2186 |
Productcode | DK2186 |
GTIN | 4017918089184 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 337 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 274,44 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar