UM-4SL/SPT/ADR541/CS
-
Passief module
2968522
Interfacemoduul voor het via een veerdrukaansluiting koppelen van de veldzijde aan de Yokogawa-kaart ADR 541. Zekering (5 x 20) met zekeringsuitvalindicatie (led) per kanaal. AKB 334-systeemaansluiting voor de besturing
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Max. toelaatbare stroom | 630 mA (Per traject, beveiligd met zekering (5x20 traag)) |
max. toelaatbare totaalstroom | 6,3 A |
nominale spanning UN | 24 V DC |
19,2 V DC ... 30 V DC | |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Nominale isolatiespanning | 50 V DC |
test-stootspanning | 0,5 kV (functie-isolatie) |
ondersteunde besturing YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Geschikte I/O-kaart | ADR541 |
veldniveau | |
Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
aantal polen | 32 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
besturingsniveau | |
Aansluitmethode | COMBICON-connector |
Aantal Aansluitingen | 4 |
aantal polen | 18 |
Opmerking | Yokogawa AKB334-compatibel |
statusindicatie aanwezig | ja, bij zekeringuitval |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 232 mm |
Hoogte | 125,4 mm |
diepte | 98,3 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP00 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | De spanningsbewaking op het moduul functioneert niet in combinatie met voorgeschakelde HESILED-zekeringsklemmen met geïntegreerde lichtindicatie. |
Aanwijzing voor de bediening | Bij toepassing van SELV-/PELV-spanning ( ≤ 25 V AC of 60 V DC) is geen extra aanrakingsveiligheid noodzakelijk. |
Aanwijzing voor de bediening | Tegen aanliggende modulen (in richting van de montagerail) wordt minimaal één functie-isolatie geboden. Mocht de applicatie hogere eisen stellen (basisisolatie of sterkere isolatie), dan moet dit door geschikte maatregelen (bijv. tussenwanden) worden gerealiseerd. |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2968522 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK218N |
Productcode | DK218N |
GTIN | 4046356340618 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.015 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.015 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 56012d0b-ab47-4a31-8eb7-bf11c003e0c9 |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar