PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1
-
Solid-state-relaismodule
2967840
PLC-INTERFACE, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../21 met schroefaansluiting en steekbaar miniatuur-solid-state-relais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingang: 24 V DC, uitgang: 24-253 V AC/ 0,75 A
Productdetails
Producttype | Solid-state-relaismodule |
Productfamilie | PLC-INTERFACE |
toepassing | Universeel |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen: normen / bepalingen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 10.09.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,19 W |
Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingang/uitgang) |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
Nominale spanning (Solid-state-relais met vaste voeding) | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,2 |
Ingangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,25 |
schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,8 |
typische ingangsstroom bij UN | 8 mA |
inschakeltijd typ. | 10 ms (bij UN) |
uitschakeltijd typ. | 10 ms (bij UN) |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
Vrijloopdiode; Vrijloopdiode | |
overdrachtsfrequentie | 10 Hz |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
Type digitale uitgang | elektronisch |
Type contactaansluiting | Vermogenscontact |
uitgangsspanningsbereik | 24 V AC ... 253 V AC |
Continue grensstroom | 750 mA (zie deratingcurve) |
inschakelstroom maximaal | 30 A (10 ms) |
belastingsstroom minimaal | 10 mA |
lekstroom | < 1 mA (in uitgeschakelde toestand) |
fasehoek cos phi min. | 0,5 |
grensstroomintegraal | 4,5 A2s |
spanningsverlies bij max. continue grensstroom | < 1 V |
uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
beveiligingsschakeling | RCV-schakeling |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 94 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | TAE0000196 |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Trillingen | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2967840 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK6224 |
Productcode | DK6224 |
GTIN | 4017918190644 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 38,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 35,5 g |
Douanetariefnummer | 85364190 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
SCIP | b0c02486-63fb-499b-ab0c-06fe7898e57f |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systeemaansluiting 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systeemaansluiting 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Systeemaansluiting 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Systeemaansluiting 2296061
-
PLC-FA-5X20 - Zekeringsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Zekeringsadapter 1186508
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Uitbreidingsmodule 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Besturing 2907443
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Besturing 2907446
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Besturing 1452919
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
OPT-24DC/230AC/ 1 - Miniatuur-solid-state-relais 2967950
Uw voordelen
Smalle bouwvorm
Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
RT-III afgedicht solid-state-relais
Functionele insteekbruggen
Hoog schakelvermogen
Geïntegreerde ingangsschakeling
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar