PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - Relaismodule
2967604

PLC-INTERFACE voor hoge inschakelstromen, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../1 IC/ACT met schroefaansluiting en steekbaar miniatuurrelais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, max. inschakelstroom tot 130 A, 1 maakcontact, ingangsspanning: 24 V DC

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Directe aansluiting van de retourgeleider door actorvarianten
Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Max. inschakelstroom 130 A
Functionele insteekbruggen