PLC-RSC- 24UC/21-21 - Relaismodule
2967073

PLC-INTERFACE, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../21 met schroefaansluiting en steekbaar miniatuurrelais met vermogenscontact, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 24 V AC/DC

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Smalle bouwvorm
Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
RT-III afgedichte relais
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Functionele insteekbruggen
Geïntegreerde ingangs- en ontstoorbeveiliging