Scheidingsplaat, dikte 2 mm, dient aan het begin en einde van elke PLC-klemmenstrook te worden geplaatst. Verder dient deze voor de optische scheiding van groepen, veilige scheiding van de verschillende spanningen van naast elkaar liggende PLC-interfaces volgens DIN VDE 0106-101, scheiding van naast elkaar liggende bruggen met verschillende potentialen en scheiding van PLC-interfaces bij spanningen > 250 V, kleur: zwart.
PLC-ATP BK
-
Scheidingsplaat
2966841
Scheidingsplaat, dikte 2 mm, dient aan het begin en einde van elke PLC-klemmenstrook te worden geplaatst. Verder dient deze voor: optische scheiding van groepen, veilige scheiding van de verschillende spanningen van naast elkaar liggende PLC-INTERFACEs volgens DIN VDE 0106-101, scheiding