DEK-REL-G24/21 - Relaismodule
2964500

Relaisklem, met vast ingesoldeerd miniatuurvermogensrelais, contacten (AgSnO): gemiddelde tot grote vermogens, 1 wisselcontact, ingangsspanning 24 V DC, voor montage op NS 35/7,5, breedte van de klem 6,2 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geringe bedradingstijd door de toepassing van inlegbruggen EB-DIK
Slechts 6,2 mm breed
Cadmiumvrije relaiscontacten
Gering voorraadbeheer, omdat toepassing van wissel-, maak- of verbreekcontact mogelijk is
Hoog schakelvermogen van 250 V AC / 6 A
Veilige scheiding volgens DIN EN 50178 (VDE 0160)
IP67-dichte relaisbehuizing
Lichtindicatie voor het signaleren van de schakeltoestand
Galvanische scheiding tussen in- en uitgang van 4 kV