DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ
-
Solid-state-relaisklem
2964283
Ingangs-solid-state-relais, overdrachtsfrequentie 100 kHz, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling voor in- en uitgangscircuit, ingang: 24 V DC, uitgang: 4 - 30 V DC/50 mA
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Toepassing van EB 80-DIK...-bruggen in DEK-klemmen: als gevolg van vochtopname vanuit de omgevingslucht is een (geringe) uitzetting van de DEK-behuizingen mogelijk. Ook kan er sprake zijn van een ongunstige tolerantiespeling tussen een groter aantal DEK-klemmen en de EB 80-DIK...-brug. Daarom is het aanbevolen om bij toepassing van een EB 80-DIK...-brug deze na ca. 10 tot 12 DEK-klemmen te delen en in plaats van een draadbrug naar de volgende DEK-klem te gebruiken. |
Producttype | Solid-state-relaismodule |
Productfamilie | DEK |
toepassing | 100 kHz-ingangsoptorelais |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 14.08.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3 mW |
Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kV AC (ingang-uitgang) |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,2 |
Ingangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,4 |
schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,8 |
typische ingangsstroom bij UN | 6 mA |
inschakeltijd typ. | 1,5 µs |
uitschakeltijd typ. | 2 µs |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
overspanningsbeveiliging | |
overdrachtsfrequentie | 100 kHz |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
Type digitale uitgang | elektronisch |
uitgangsspanningsbereik | 4 V DC ... 30 V DC |
Continue grensstroom | 50 mA |
ruststroom | 4,3 mA |
spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 0,5 V DC |
uitgangsschakeling | 3-draads, massagebonden |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 56 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2964283 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK61A1 |
Productcode | DK61A1 |
GTIN | 4017918107413 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 21,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 18,172 g |
Douanetariefnummer | 85364190 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
SCIP | 60be34a8-84a3-4e7f-9c73-345aef5db9d4 |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
EB 3- DIK RD - Inlegbrug 2716745
-
EB 4- DIK RD - Inlegbrug 2716758
-
EB 5- DIK RD - Inlegbrug 2716761
-
EB 10- DIK RD - Inlegbrug 2716774
-
EB 80- DIK RD - Inlegbrug 2715953
-
EB 5- DIK BU - Inlegbrug 2716677
-
EB 10- DIK BU - Inlegbrug 2716680
-
EB 80- DIK BU - Inlegbrug 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Scheidingsplaat 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiator-/actorklem 2715979
Uw voordelen
Ten behoeve van storingsonderdrukking aan de ingangszijde voorzien van een condensator
Grensfrequentie tot 100 kHz
Onder andere signaalingang bij PLC-counterkaarten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar