DEK-REL- 24/1/S
-
Relaismodule
2964131
Relaisklem, met vast ingesoldeerd miniatuurrelais, contact (AgNi+Au): kleine tot gemiddelde vermogens, 1 maakcontact, ingangsspanning 24 V AC/DC, met geïntegreerde "hand", "0", "automatisch" schakelaar, voor montage op NS 35/7,5, breedte van de klem 6,2 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Slechts 6,2 mm breed
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Verhoogde contactbetrouwbaarheid door het dubbele contact
Max. schakelstroom 5 A