PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2
-
Veiligheidsrelais
2963983
Veiligheidsrelais voor tweehand-besturingen volgens ISO 13851 type IIIC tot SIL 3 of cat. 4, PL e volgens EN ISO 13849, gelijktijdigheidsbewaking < 0,5 s, 2 maakcontact, 1 verbreekcontact, veilige scheiding, breedte: 22,5 mm, steekbare Push-in-klem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Voor tweehand-besturingen volgens ISO 13851 type IIIC
Tot cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
2-kanaals aansturing
Gelijktijdigheidsbewaking < 0,5 s
Automatische activering
Twee vrijgave- en één meldcircuit